Опубликуйте свои продукты
Isopar Monolamiera
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isopar Monolamiera

Ideal for false ceilings and insulated walls. ISOPAR® MONOLAMIERA is a sandwich panel composed of a stiff sheet backing made in the same profiles and colours as the ISOPAR® panel, for an excellent visual effect, and an inner backing which may be glass tissue, tarred felt or aluminium foil.

The max length of the ISOPAR® MONOLAMIERA panels is 4 m.

Cпецификация
  • Lattonedil ISOPAR®  MONOLAMIERA Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: bituminized felt, centesimal aluminium, fibreglass membrane

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisopar-monolamiera
  • Тип продукцииWall Panel
  • Группа продукцииPolyurethane PUR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиуретан
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Описание Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls