Опубликуйте свои продукты
Isopar HP
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isopar HP

ISOPAR® HP is an insulating wall panel made of polyisocyanurate, a chemically and thermically stable material: the breaking of the isocyanurate bond occurs above 200°C.

It can be defined as fireproof or fire retardant. ISOPAR® HP is available with 4 different external finishing profiles.

Cпецификация
  • Lattonedil ISOPAR® HP Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyisocyanurate.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisopar-hp
  • Тип продукцииWall Panel
  • Группа продукцииPolyisocyanurate PIR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Описание Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls