Опубликуйте свои продукты
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
LINEA 2.6.8 Wall cladding
    Laudescher

    LINEA 2.6.8 Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    Cпецификация
    • TECHNICAL SPECS Form : linear Total thickness : 95 mm Wood section : 20 x 68 mm Black rear wooden counter-slats : 34 x 45 mm Spacing between slats : 65.71 mm Average void area : 77% FINISH/FIRE REACTION Natural D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Clear varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0 Wax Color + varnish D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2, d0
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlauder-linea-2-6-8-wall
    • Тип продукцииLINEA
    • Группа продукцииWall cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Наименование OmniClassWall Cladding Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes