Опубликуйте свои продукты
PLATINA Shower tray 900 x 750 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 900 x 750 mm

Rectangular shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.1)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка215003
  • Тип продукцииPLATINA
  • Группа продукцииSHOWERTRAYS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)25
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit