Опубликуйте свои продукты
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel

Rectangular bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.0)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225070
  • Тип продукцииMODERNA PLUS
  • Группа продукцииBaths
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)450
  • Ширина (мм)1700
  • Глубина (мм)750
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)54
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж