Опубликуйте свои продукты
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel

Bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard Charge 045 – with antinoise pads and tap hole left next to overflow Charge 046 – with antinoise pads andtap hole right next to overflow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка225120
  • Тип продукцииMODERNA PLUS
  • Группа продукцииBaths
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)395
  • Ширина (мм)1700
  • Глубина (мм)700
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)45
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit