Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Column bath mixer disc

column bath mixer 40 mm Ecototal cartridge with flow and temperature brake fixed spout max height 843 mm (depending on the thickness of the screed and tile)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3213310041211
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииBRASSWARE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-03-05
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)8.76
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815