Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin left

Уникальная ссылка: 408291
Брэнд: LAUFEN
Тип продукции: Kartell by Laufen
Группа продукции: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Ширина (мм): 1200
Высота (мм): 610
Глубина (мм): 270
Дата публикации: 2019-03-10
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Sideboard with 1 door and 2 flaps, washbasin left, matches washbasins 810332, 810334, 810335, 810338, 810339, 812332 (only tap bank left), 813332, 815331


Основной материал: MDF board
Вспомогательный материал:
Разработано в: Switzerland
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 29

Категория BIMobject: Сантехника - Блоки ванных комнат
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Cabinets
Код ССКПУ ООН: 30161801
Uniclass 1.4 Код: L72121
Uniclass 1.4 Описание: Vanity units
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Описание: Vanity Units
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Описание: Vanity units
NBS Reference Код: 35-75-94
NBS Reference Описание: Vanity Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Bathroom Casework
Номер OmniClass: 23-31 25 13
Наименование OmniClass: Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands