Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door

Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Mirror cabinet, aluminium, 1 double mirrored door, with 2 LED lighting elements,with sockets CH, without sensor switch, right door Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Door – Glass 3+3 mm 1 door with inside and outside mirrors, including handle (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 3 glass shelves (adjustable)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка408312
  • Тип продукцииFRAME 25
  • Группа продукцииMirror cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)12.9
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Европа