Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, 3 double mirrored doors, with 4 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 3 double mirrored doors, with 4 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with sockets CH, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 3 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 4x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 8 glass shelves (adjustable) 3/2/3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка408764
  • Тип продукцииFRAME 25
  • Группа продукцииMirror cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)1300
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)30.2
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Европа