Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, with cut out left and right, with siphon

Уникальная ссылка: 409034
Брэнд: LAUFEN
Тип продукции: BOUTIQUE
Группа продукции: Base units and countertops
Ширина (мм): 1200
Высота (мм): 360
Глубина (мм): 380
Дата публикации: 2016-06-02
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Vanity unit, with one drawer, with cut out left and right, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges
Slim front with a 4 mm rim
1 push and pull full extension drawer


Основной материал: MDF board
Вспомогательный материал: Wood
Разработано в: Switzerland
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 28

Категория BIMobject: Сантехника - Блоки ванных комнат
Классификация IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Код: L72121
Uniclass 1.4 Описание: Vanity units
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Описание: Vanity Units
NBS Reference Код: 35-75-94
NBS Reference Описание: Vanity Units

BIMobject®