Опубликуйте свои продукты
MODERNA R Vanity unit 655 mm (R) with two drawers for washbasin shelf right
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 655 mm (R) with two drawers for washbasin shelf right

Vanity unit, 2 drawers, incl. drawer organiser, matching washbasin 817541
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка425182
  • Тип продукцииMODERNA/MODERNA R
  • Группа продукцииBase units and countertops
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)565
  • Ширина (мм)655
  • Глубина (мм)395
Связанные
  • Основной материалДВП средней плотности
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Описание Uniclass 2015Vanity units
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings