Опубликуйте свои продукты
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Tall cabinet with one door right Body/Front – hand lacquered melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated 1 door (soft-close mechanism) with 5 integrated aluminium shelves inside the door 5 glass shelves
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка425452
  • Тип продукцииINO
  • Группа продукцииAuxiliary units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)305
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)1800
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели