Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка447552
    • Тип продукцииFRAME 25
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы