Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Additional horizontal LED light, made to measure, without switch, Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка447561
  • Тип продукцииFRAME 25
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)25
  • Глубина (мм)25
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы