Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Архив

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка810959
  • Тип продукцииLAUFEN PRO N
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)420
  • Глубина (мм)1250
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)27.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел