Опубликуйте свои продукты
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 520 x 455 mm, inside dimensions of the basin 480 x 400 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81123.0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка811230
  • Тип продукцииBIJOU
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)215
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)455
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)9.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины