Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 650 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, with overflow Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка811953
  • Тип продукцииPRO LIBERTY
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)550
  • Глубина (мм)650
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)17
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины