Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm

3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)
Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 520 x 390 mm, oval, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.4
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка812964
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)390
  • Глубина (мм)520
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел