Опубликуйте свои продукты
SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm
LAUFEN

SAVOY Built-in washbasin 545 x 420 mm

Built in basin ground LAUFEN SAVOY, sanitary ceramic, dimensions 545 x 420 mm, inside dimensions of the basin 500 x 350 mm, oval, without tap hole, hidden overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 81319.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка813192
  • Тип продукцииSAVOY
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)205
  • Ширина (мм)545
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)8.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit