Опубликуйте свои продукты
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Архив

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816431
  • Тип продукцииLIVING
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)650
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)15.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел