Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm

4.0 из 5 звезд4.0(7 отзывы)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 360 x 250 mm, angular, 1 tap hole right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture, Order no. 81695.5
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816955
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)250
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)165
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)7.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел