Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

LAUFEN PRO Small corner washbasin 440 mm

Уникальная ссылка: 816958
Брэнд: LAUFEN
Тип продукции: LAUFEN PRO
Группа продукции: BASINS
Ширина (мм): 440
Высота (мм): 170
Глубина (мм): 380
Дата публикации: 2016-06-02
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Small washbasin for corner LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 440 x 380 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole, furniture
Order no. 81695.8


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал:
Разработано в: Switzerland
Страна-производитель: Austria
Масса нетто (кг): 7.4

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Описание: Wash Basin Systems
NBS Reference Код: 35-65-70-94
NBS Reference Описание: Wash Basin Systems

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию