Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 465 x 470 mm, inside dimensions of the basin 420 x 420 mm, round, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81896.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка818962
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)420
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit