Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 560 x 350 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3 Order no. 82095.0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка820950
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)400
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)560
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)18.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505