Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка820966
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)345
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)530
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)21.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505