Опубликуйте свои продукты
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Barrier free wall-hung WC pan washdown LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, for concealed cistern, DIN 18024/18025, EN 997, EN 33, 6-l-flush, dimensions 360 x 700 x 410 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, WC seat & cover, Order no. 82147.0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка821470
  • Тип продукцииLIBERTYLINE
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)410
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)700
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)21.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел