Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 545 x 400 mm, outlet vertical, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat & cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat & cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3, Order no. 82195.7
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка821957
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)360
  • Ширина (мм)545
  • Глубина (мм)400
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)16.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел