Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82295.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка822952
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)530
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)30.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures