Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown
LAUFEN
Архив

PALOMBA COLLECTION Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover with automatic lowering 89180.1, Order no. 82380.6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка823806
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)560
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)28.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел