Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern
LAUFEN
Архив

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
Cпецификация
  • Floorstanding WC pan rimless washdown KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33 5/3-l-flush, dimensions 370 x 660 x 440 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 260 mm back to wall, concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), cistern 829331 (option 000), 829331 (option 231), WC seat and cover 891330, WC seat and cover with automatic lowering 891331 Order no. 824331
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка824331
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)660
  • Глубина (мм)370
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)33
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures