Опубликуйте свои продукты
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

3.8 из 5 звезд3.8(8 отзывы)
Siphonic urinal LAUFEN CAPRINO PLUS, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 320 x 350 x 645 mm, 1-l flush, water inlet external, outlet horizontal or vertical, flushing rate, minimum 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), 1-litre siphon, with horizontal and vertical outlet DN 50 SH 50 (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 SH 50 (standard CH), Order no. 84206.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка842062
  • Тип продукцииCAPRINO
  • Группа продукцииUrinals
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)540
  • Ширина (мм)305
  • Глубина (мм)340
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)17.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары