Опубликуйте свои продукты
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Shower tray with linear outlet on the short side
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH212183
    • Тип продукцииShower trays
    • Группа продукцииPRO S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалЛитой мрамор
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)78
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers