Опубликуйте свои продукты
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114

    Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH421551
    • Тип продукцииBase units and countertops
    • Группа продукцииMEDA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)515
    • Ширина (мм)220
    • Глубина (мм)435
    Связанные
    • Основной материалДВП средней плотности
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)12
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Описание Uniclass 2015Vanity units
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets