Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/c03f2ff3-0fbb-4f35-9ab6-92b6294bbea0
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Twin, Wall-mounted mixer, projection 170 mm
Недоступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
Twin, Wall-mounted mixer, projection 170 mm
Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 170 mm, fixed spout
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Wall-mounted mixer
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
HF985680100001
Тип продукции
Twin
Группа продукции
Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-03-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF985680100001
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Швейцария
Масса нетто (кг)
1.07
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Сантехнический узел
Доступно в регионах:
Европа
Лихтенштейн
Швейцария
Похожие продукты
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Загрузить
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Загрузить