Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Cпецификация
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH210181
  • Тип продукцииLAUFEN PRO S
  • Группа продукцииShower trays
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)28
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛитой мрамор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 15
  • Наименование OmniClassShower Enclosure Bases