Опубликуйте свои продукты
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, compact
LAUFEN

MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, compact

Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, compact
Cпецификация
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH820113
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-08-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)355
  • Ширина (мм)490
  • Глубина (мм)360
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures