Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC rimless, close-coupled, washdown, outlet horizontal/vertical
Cпецификация
  • Compatible with: H826971 Cistern, rear water inlet (left top) H892971 WC seat and cover, removable, with lowering system
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH822971
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-08-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)415
  • Ширина (мм)720
  • Глубина (мм)395
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures