Опубликуйте свои продукты
Pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout
LAUFEN

Pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout

Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 180 mm, fixed spout
Cпецификация
  • Projection 180 mm, fixed spout
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHF901722100000
  • Тип продукцииPure
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вШвейцария
  • Масса нетто (кг)0.98
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets