Опубликуйте свои продукты
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
    LdK Living Outdoors

    NESKA Chair

    Ergonomic chair, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in limo, matt white and graphite colours. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in UV-protected synthetic material with a natural look.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаneska-chair
    • Тип продукцииNeska
    • Группа продукцииChair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)81
    • Ширина (мм)56
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалRope
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Описание Uniclass 2015Stacking chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 13 13
    • Наименование OmniClassExterior Chairs