Опубликуйте свои продукты
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
NESKA Stool
    LdK Living Outdoors

    NESKA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in limo, matt white and graphite colours. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in UV-protected synthetic material with a natural look.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаneska-stool
    • Тип продукцииNeska
    • Группа продукцииStool
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)112
    • Ширина (мм)56
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалRope
    • Разработано вИспания
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Описание Uniclass 2015Stools
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-11 29 13 13
    • Наименование OmniClassExterior Chairs

    Похожие продукты