Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ldk-living/products/19fb2bd1-620e-4c75-b3b2-265c2dd3860c
Главная страница
Категории
Освещение
Наружное оборудование
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Доступно в Соединенные Штаты
LdK Living Outdoors
Отслеживать
THALASSIA 60 cmSolar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
thalassia-solar-60-lamp
Тип продукции
Thalassia
Группа продукции
Solar Lamp
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-11-11
Номер версии
1
Высота (мм)
50
Ширина (мм)
60
Глубина (мм)
60
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Техническое описание
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_50.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Алюминий
Вспомогательный материал
Rope
Разработано в
Испания
Масса нетто (кг)
5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Освещение - Наружное оборудование
Классификация IFC
Лампа
Код ETIM
EG000055
Название ETIM
Renewable energy
Код Uniclass 2015
Pr_70_70_46
Описание Uniclass 2015
Lamps
Код CSI MasterFormat 2014
12 43 13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Lamps
Номер OmniClass
23-35 45 15
Наименование OmniClass
Lamps
Похожие продукты
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Загрузить
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Загрузить
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Загрузить
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
Загрузить
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Загрузить
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Загрузить