Опубликуйте свои продукты
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Damp-proof luminaires with IK10, IP66 protection and DALI-2 technology.

    Особенности продукта
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Luminous efficacy
    • up to 153 lm/W.

    Степень защиты
    • IP66.

    Ударопрочность
    • IK10.

    Luminous flux
    • up to 9,000 lm.
    • Клемма с зажимом для подключения без инструментов.
    • Срок службы (L70 / B50): до 60 000 ч (при 25 ° C).

    Диапазон рабочих температур
    • -20…+40 °C.

    Преимущества продукта
    • Suitable luminaire for DALI-2 Light Management Systems.
    • Highly versatile due to selectable CCT (Multi Color) in 4000 K and 6500 K.
    • Plug & Upgrade concept for easy conversion to sensor or emergency luminaire.
    • Подходит для использования в пыльных и влажных помещениях благодаря высокой степени защиты IP.
    • Подходят для использования в публичных пространствах благодаря высокому значению IK.

    Области применения
    • Идеально подходит для промышленных и складских помещений.
    • Автопарковки и тоннели.
    • Гаражи.
    • Мастерские, сборочные линии.

    Оборудование/аксессуары
    • Plug & Upgrade DALI-2 emergency kit separately available.

    Информация по безопасности
    • Values of type of protection, impact resistance and ambient temperature range may differ depending on the installation of the components.
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • Product in protection class I.
    • All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте приложенному списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854970092
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDamp-Proof-Combo
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииDamp-proof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступно в регионах:

    Европа