Опубликуйте свои продукты
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
Damp Proof Slim Gen 2
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Gen 2


    DAMP PROOF SLIM
    Водонепроницаемые светильники в компактном корпусе.

    Особенности продукта
    • Высокая световая отдача до 140 лм/Вт.
    • Срок службы (L80 / B10): до 50000 ч (при 25 °C).
    • Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат (ПК).

    Функция Multi Lumen
    • выбираемая степень мощности.

    Угол излучения
    • 120°.

    Тип защиты
    • IP65.

    Преимущества продукта
    • Равномерно распределяемый свет.
    • Energy savings of up to 65 % (compared to luminaires that use fluorescent lamps).
    • Очень тонкий корпус.
    • Простая установка благодаря свободному скольжению монтажных скоб по всему корпусу светильника.
    • Безынструментально подключение в питающей сети благодаря зажимному коннектору.
    • 5 лет гарантии.
    • Простой доступ к электрическим клеммам за счет торцевых заглушек с зажимным механизмом.

    Области применения
    • Идеально подходит для промышленных и складских помещений.
    • Автопарковки и тоннели.
    • Гаражи.
    • Мастерские, сборочные линии.

    Оборудование/аксессуары
    • В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты.
    • В комплектацию входят аксессуары для монтажа (комплект для подвесного монтажа, антикражный комплект).

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте прилагаемому списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854720192 DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65 LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720192

        4099854720215 DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65 LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720215

          4099854720253 DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65 LEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720253

            4099854720277 DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65 LEDV
              • Каталог:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720277

              4099854720291 DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65 LEDV
                • Каталог:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720291

                4099854720314 DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65 LEDV
                  • Каталог:
                  https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720314
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDamp-Proof-Slim
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииDamp-proof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступно в регионах:

    Европа