Опубликуйте свои продукты
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
Floodlight Combo
    LEDVANCE

    Floodlight Combo


    FLOODLIGHT COMBO
    Floodlight with Multi Select function and toolless fast connector.

    Особенности продукта
    • High luminous efficacy
    • Pre-installed, flexible cable (H05RN-F) with toolless fast connector.

    Тип защиты
    • IP65.
    • Симметричное светораспределение с углом 100° x 100°, с применением отражателя.
    • Монтажный кронштейн с углом 30° и широкой углом поворота.
    • Встроенный драйвер, подходит для 220–240 В переменного тока.

    Преимущества продукта
    • Highly versatile due to selectable CCT and lumen steps (Multi Select) thanks to a switch on the backside.
    • Прочный кабельный ввод со встроенной функцией гидроизоляции.
    • Компенсирующая мембрана для уравнивания давлений внутри и снаружи корпуса без снижения уровня пыле-влагозащиты.
    • Яркая, прочная и долговечная.
    • Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами.
    • Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°.

    Области применения
    • Замена прожекторов с галогенными лампами.
    • Применения на улице (IP65).
    • Общественные зоны.
    • Фасады зданий.
    • Строительные площадки.
    • Сады, балконы и другие открытые площадки.

    Информация по безопасности
    • Max.
    • wind load surface 0.018 m².
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be disposed of.
    • To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.
    • Product in protection class I.
    • All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

    FLOODLIGHT COMBO SENSOR
    Floodlight with sensor, Multi Select function and toolless fast connector.

    Особенности продукта
    • Гибкий датчик движения и освещенности.

    High luminous efficacy
    • up to 160 lm/W.
    • Pre-installed, flexible cable (H05RN-F) with toolless fast connector.

    Тип защиты
    • IP65.
    • Симметричное светораспределение с углом 100° x 100°, с применением отражателя.
    • Монтажный кронштейн с углом 30° и широкой углом поворота.
    • Встроенный драйвер, подходит для 220–240 В переменного тока.

    Преимущества продукта
    • Регулируемое под нужды плоьзователя освещение благодаря программируемому датчику.
    • Простая регулировка диапазона датчика, обнаружения дневного света, времени удержания и функции затемнения.
    • Возможность включения ручного режима активируется специальной схемой включения.
    • Highly versatile due to selectable CCT and lumen steps (Multi Select) thanks to a switch on the backside.
    • Прочный кабельный ввод со встроенной функцией гидроизоляции.
    • Компенсирующая мембрана для уравнивания давлений внутри и снаружи корпуса без снижения уровня пыле-влагозащиты.
    • Яркая, прочная и долговечная.
    • Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами.
    • Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°.

    Области применения
    • Замена прожекторов с галогенными лампами.
    • Применения на улице (IP65).
    • Общественные зоны.
    • Фасады зданий.
    • Строительные площадки.
    • Сады, балконы и другие открытые площадки.

    Информация по безопасности
    • Max.
    • wind load surface 0.018 m².
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be disposed of.
    • To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.
    • Product in protection class I.
    • All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте прилагаемому списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854965340 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 BK LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854965340

        4099854965364 FL CBO 20-30-50 FC V ML 8304065 WT LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854965364

          4099854965388 FL CBO SN 20-30-50FC V ML8304065 BKLEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854965388
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloodlight-Combo
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииFloodlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight

    Доступно в регионах:

    Европа