Опубликуйте свои продукты
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65


    PANEL CLEANROOM 600
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 600 x 600 mm.

    Особенности продукта
    • Тип защиты
    • Драйвер DALI-2 с поддержкой Интернета вещей.
    • ISO 14644 Class 1 certified.
    • Low-glare versions with up to UGR < 19.
    • Screwless design for easy mounting.
    • Tempered glass with prismatic diffuser.

    Срок службы (L80-B10)
    • до 100 000 ч (при 25 °C).
    • 5-полюсная клеммная колодка, сечение кабеля до 5 x 2,5 мм².
    • Высокая эффективность системы до 120 лм-Вт.

    Преимущества продукта
    • Homogenous light distribution and reduced glare (up to UGR < 19) .
    • Suitable for applications requiring cleanroom luminaires according to ISO 14644-14.
    • Tool-free electrical connection due to IP65 DALI push button connector.
    • Included DALI-2 driver enables energy monitoring and remote maintenance.
    • Подходит для аккумуляторных аварийных установок в соотв.
    • с EN 60598-2-22.
    • Высокая однородность цвета SDCM 3.

    Области применения
    • Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 600 х 600 мм.
    • Cleanroom environments.
    • Прямая замена светильников с люминесцентными лампами.
    • Больницы.
    • Лаборатории.

    Оборудование/аксессуары
    • Соединительная коробка с предустановленной 5-полюсной клеммой.
    • Трос безопасности для светильника входит в комплект.

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • The luminaires are not suitable for covering with thermally insulated material.
    • To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.

    PANEL CLEANROOM 625
    Square recessed panel luminaires with IP65 protection for cleanroom applications, 625 x 625 mm.

    Особенности продукта
    • Тип защиты
    • Драйвер DALI-2 с поддержкой Интернета вещей.
    • ISO 14644 Class 1 certified.
    • Low-glare versions with up to UGR < 19.
    • Screwless design for easy mounting.
    • Tempered glass with prismatic diffuser.

    Срок службы (L80-B10)
    • до 100 000 ч (при 25 °C).
    • 5-полюсная клеммная колодка, сечение кабеля до 5 x 2,5 мм².
    • Высокая эффективность системы до 120 лм-Вт.

    Преимущества продукта
    • Homogenous light distribution and reduced glare (up to UGR < 19) .
    • Suitable for applications requiring cleanroom luminaires according to ISO 14644-14.
    • Tool-free electrical connection due to IP65 DALI push button connector.
    • Included DALI-2 driver enables energy monitoring and remote maintenance.
    • Подходит для аккумуляторных аварийных установок в соотв.
    • с EN 60598-2-22.
    • Высокая однородность цвета SDCM 3.

    Области применения
    • Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 625 х 625 мм.
    • Cleanroom environments.
    • Прямая замена светильников с люминесцентными лампами.
    • Больницы.
    • Лаборатории.

    Оборудование/аксессуары
    • Соединительная коробка с предустановленной 5-полюсной клеммой.
    • Трос безопасности для светильника входит в комплект.

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • The luminaires are not suitable for covering with thermally insulated material.
    • To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте прилагаемому списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834349

        4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834387

          4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834400

            4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
              • Каталог:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834424
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPanel-Clean-Room-IP65
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииPanel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступно в регионах:

    Европа