Опубликуйте свои продукты
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa


    PANEL COMPACT 600 DIM
    Square recessed panel luminaire with phase-cut driver and EU-plug, 600 x 600 mm.

    Особенности продукта
    • Функция диммирования (с соответствующими диммерами с отсечением фазы).
    • Рама из экструдированного алюминия, металлический корпус.
    • Рассеиватель из полистирола.

    Lifetime (L80/B10)
    • up to 75,000 h (at 25 °C).

    Type of protection
    • IP50 (panel luminaire), IP20 (driver).

    Преимущества продукта
    • Highly versatile due to selectable light colors (Multi Select).
    • High lumen output with up to 3900 lm.
    • Высокая однородность цвета SDCM 3.
    • Good glare reduction (UGR < 19) for office applications.
    • "Включай и работай" благодаря ЕС-разъему.

    Области применения
    • Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 600 х 600 мм.
    • Прямая замена встраиваемых светильников с люминесцентными лампами.
    • Офисы, конференц-залы.
    • Приемные, фойе, коридоры, лифты.

    Оборудование/аксессуары
    • Доступны аксессуары для различных способов монтажа.
    • Внешнее управление входит в комплект.
    • Трос безопасности для светильника входит в комплект.

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be disposed of.
    • Caution, risk of electric shock.
    • The luminaires are not suitable for covering with thermally insulated material.

    PANEL COMPACT 600 ZB TPA
    Square recessed panel luminaires with TP(a) rating, DALI-2 or Zigbee 3.0 technology, 600 x 600 mm.

    Особенности продукта
    • IoT-готовый светильник с технологией Zigbee 3.0.
    • Рама из экструдированного алюминия, металлический корпус.
    • Polystyrene diffuser - TP(a) rated (UK).
    • Срок службы (L80 / B10): до 50000 ч (при 25 °C).

    Преимущества продукта
    • Suitable luminaire for DIRECT EASY / VIVARES Zigbee and other Zigbee 3.0 Light Management Systems.
    • High lumen output with up to 3360 lm.
    • Освещение с низким коэффициентом пульсации благодаря применению улучшенного драйвера.
    • Внешний драйвер для быстрой и легкой установки.
    • Подходит для аварийного освещения.

    Области применения
    • Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 600 х 600 мм.
    • Прямая замена встраиваемых светильников с люминесцентными лампами.
    • Офисы, конференц-залы.
    • Приемные, фойе, коридоры, лифты.

    Оборудование/аксессуары
    • Доступны аксессуары для различных способов монтажа.
    • Suitable for use with EMERGENCY KIT COMPACT.
    • Replacement driver separately available.

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be disposed of.
    • Caution, risk of electric shock.
    • The luminaires are not suitable for covering with thermally insulated material.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте прилагаемому списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854957871

        4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854969492

          4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854969478
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPanel-Compactt-Pa
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииPanel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire

    Доступно в регионах:

    Европа