Опубликуйте свои продукты
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Flexible damp-proof luminaires with through-wiring and Multi Lumen function.

    Особенности продукта
    • High luminous efficacy

    Срок службы (L80/B50)
    • до 100 000 ч (при 25 °C).
    • Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат (ПК).

    Функция Multi Lumen
    • выбираемая степень мощности.
    • Предустановленная сквозная проводка 3x1.5мм².

    Угол излучения
    • 120°.

    Protection rating
    • IP66.

    Ударопрочность
    • IK08.

    Преимущества продукта
    • Равномерно распределяемый свет.
    • Легкая модернизация источника света и драйвера (дизайн EVERLOOP).
    • Enables participation in funding programs in certain countries to replace light source and driver.
    • Простой доступ к клеммам подключения благодаря торцевым заглушкам с поворотным запирающим механизмом.
    • Простая установка благодаря свободному скольжению монтажных скоб по всему корпусу светильника.
    • Безынструментально подключение в питающей сети благодаря зажимному коннектору.
    • Energy savings of up to 66 % (compared to luminaires that use fluorescent lamps).
    • Низкий уровень пульсации ≤ 5 %.

    Области применения
    • Идеально подходит для промышленных и складских помещений.
    • Мастерские, сборочные линии.
    • Проходы, туннели.
    • Крытые автостоянки.
    • Подземная парковка.

    Оборудование/аксессуары
    • В комплектацию входят зажимы из нержавеющей стали и предохранительные винты.
    • В комплектацию входят аксессуары для монтажа (комплект для подвесного монтажа, антикражный комплект).

    Светильник EVERLOOP
    • доступны обновления и замены.

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте прилагаемому списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Каталог:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Каталог:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Каталог:
                  https://www.ledvance.com/shortlink/4099854440687
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDamp-Proof-Flex
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииDamp-proof
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire