Опубликуйте свои продукты
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    High-bay luminaires up to 165 lm/W.

    Особенности продукта
    • High luminous efficacy
    • Black aluminum housing, tempered opal glass cover.
    • Multi Power и Multi lumen, мощность выбирается.

    Multi Color function
    • 4000 K, 5000 K and 6500 K.
    • Very long lifetime (L70): up to 100,000 h (at 25 °C).

    Рабочая температура
    • от -20 до + 50 °C.

    Высокая однородность цвета
    • ≤ 5 sdcm.

    Тип защиты
    • IP65.

    Преимущества продукта
    • Современный эксклюзивный дизайн.
    • Снижение энергопотребления на 60 % по сравнению с традиционными ламповыми светильниками.
    • Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну.
    • 5 лет гарантии.

    Области применения
    • Замена светильников для высоких пролетов с ртутными или металогалогенными лампами (МГЛ).
    • Склады.
    • Логистические сооружения.
    • Промышленность.
    • Высокие потолки (напр., в торговых центрах, аэропортах, коммерческих зданиях, фойе).

    Оборудование/аксессуары
    • Предусмотрена скоба.
    • Доступен отражатель.

    Информация по безопасности
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be disposed of.
    • Terminal block not included.
    • Installation must be made by a qualified person.
    • To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.
    • Product in protection class I.
    • All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте приложенному списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854743832
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHigh-Bay-Compact
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииHigh bay
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEC001716
    • Название ETIMHigh bay luminaire