Опубликуйте свои продукты
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Large


    STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST
    Распределение света оптимизировано для более широких дорог и освещения территорий.

    Особенности продукта
    • Распределение света большой глубины.
    • Очень длительный срок службы (L90/B10): До 100 000 ч (при 25 °C).
    • В комплекте втулка для опор 48-60 мм.
    • Дополнительный кронштейн для 42 мм и переходник для 76 мм опор приобретаются отдельно.
    • Поворотный адаптор для направления светильника сбоку или сверху.
    • Регулировка угла наклона +/- 15° без открывания корпуса.

    Высокая светоотдача
    • до 151 лм/Вт.

    Диапазон рабочих температур
    • -40..50 °C.
    • Высокая защита от скачков напряжения: до 10 кВ (L/N-GND).
    • Клеммы Push fit для простого и быстрого электрического соединения.

    Класс защищиты
    • II.

    Преимущества продукта
    • Надежный конструктив и высочайшее качество компонентной базы для длительной эксплуатации.
    • Быстрое и простое подключение через клеммную колодку, благодаря возможности открывания корпуса.
    • Высокая однородность светораспределения.
    • Доступны 3 цветовых температуры, для любых сфер применения.
    • Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°.
    • Автоматическое отключение от сети при открывании корпуса.
    • 5 лет гарантии.

    Области применения
    • Для наружного освещения (IP66).
    • Дороги класса М, С и Р в соответствии с к EN 13201.
    • Парковка.
    • Общественные зоны.
    • Промышленность.

    Оборудование/аксессуары
    • Втулка для опор 42 и 76 мм поставляется отдельно.

    STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST
    Распределение света для общего дорожного освещения.

    Особенности продукта
    • Светораспределение оптимально для улиц одинаковой ширины с одной высотой опор.
    • Очень длительный срок службы (L90/B10): До 100 000 ч (при 25 °C).
    • В комплекте втулка для опор 48-60 мм.
    • Дополнительный кронштейн для 42 мм и переходник для 76 мм опор приобретаются отдельно.
    • Поворотный адаптор для направления светильника сбоку или сверху.
    • Регулировка угла наклона +/- 15° без открывания корпуса.

    Высокая светоотдача
    • до 155 лм/Вт.

    Диапазон рабочих температур
    • -40..50 °C.
    • Высокая защита от скачков напряжения: до 10 кВ (L/N-GND).
    • Обеспечивает функциональное освещение или освещение для создания настроения.

    Класс защищиты
    • II.

    Преимущества продукта
    • Надежный конструктив и высочайшее качество компонентной базы для длительной эксплуатации.
    • Быстрое и простое подключение через клеммную колодку, благодаря возможности открывания корпуса.
    • Высокая однородность светораспределения.
    • Доступны 3 цветовых температуры, для любых сфер применения.
    • Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°.
    • Автоматическое отключение от сети при открывании корпуса.
    • 5 лет гарантии.

    Области применения
    • Для наружного освещения (IP66).
    • Дороги класса М, С и Р в соответствии с к EN 13201.
    • Парковка.
    • Общественные зоны.
    • Промышленность.

    Оборудование/аксессуары
    • Втулка для опор 42 и 76 мм поставляется отдельно.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552432 SL FLEX LA P 110W 730 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552432

        4058075552456 SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552456

          4058075552470 SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552470

            4058075552494 SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552494

              4058075552418 SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552418

                4058075552517 SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552517

                  4058075552425 SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552425

                    4058075552449 SL FLEX LA P 110W 730 RW35ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552449

                      4058075552487 SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552487

                        4058075552500 SL FLEX LA P 158W 730 RW35ST WAL LEDV
                          • Catalog:
                          https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552500

                          4058075552524 SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST WAL LEDV
                            • Catalog:
                            https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552524

                            4058075552463 SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST WAL LEDV
                              • Catalog:
                              https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552463
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStreetlight-Flex-Large
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииStreetlight
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Код ETIMEC000062
    • Название ETIMLuminaire for streets and places